Julkaise tuotteesi
Mist
ZERO

Mist

Ceiling fixture
Tekniset tiedot
  • Finish: White painted metal. Inner shade in opal acrylic and outer shade in diffused glass. Inner shade available in all opalwhite or with yellow or pink stain. Other colours on request. LED info: System power see above. Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80 Mounting: In ceiling, 2 m cable and wire. Connection: Terminal block inside canopy. Design: Front 2017
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMist_wall_ceiling
  • TuoteperheMist
  • TuoteryhmäCeiling/wall
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2019-11-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)3.8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Oseania Pohjois-Amerikka