Julkaise tuotteesi
Z5220 19"x16" Oval Undermount Lavatory
Zurn

Z5220 19"x16" Oval Undermount Lavatory

2.8 / 5 tähteä2.8(6 arvostelua)

19” x 16” vitreous china undermount lavatory.

Features :

  • 19” [483 mm] x 16” [406 mm]
  • Vitreous china
  • Rimless oval design for undermount installation
  • Front overflow
  • Waste: 1-1/4” O.D.
  • Depth: 5”
  • Shipping Weight: 22 lbs.

Keywords:Lavatory Sink, Countertop Sink, Faucet Deck, Undermount bathroom sinks, restaurant restrooms, Rimless oval design for undermount, ADA Trap, Stop, Supply Protectors, ADA Grid Strainer, Supply Protectors for Offset Grid Strainer

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitez5220
    • TuoteperheFinish Plumbing - Fixtures
    • TuoteryhmäCountertop & Undermount Lavatories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2010-10-21
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (tuumaa)7.5
    • Leveys (tuumaa)19
    • Syvyys (tuumaa)16
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)16
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat