20” x 18” vitreous china wall hung lavatory with 8” center faucet hole. Provided with hanger plate and holes for concealed arm carrier systems. (Not available with the -LS or -RS)
Compliance:
ADA compliant, Massachusetts Approved, ASME A112.19.2, CSA® B45.1, cUPC®
Features:
Keywords: zurn z5340, z5344, zurn z5344, ADA wall hung lavatory, zurn sink, zurn lav carrier, ADA wall hung sink requirements, zurn lavatory carrier, ADA lavatory
Alueellinen saatavuus
| Pohjois-Amerikka |
|---|
Anguilla |
Antigua ja Barbuda |
Aruba |
Bahamasaaret |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brittiläiset Neitsytsaaret |
Caribbean Netherlands |
Caymansaaret |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikaaninen tasavalta |
El Salvador |
Grenada |
Grönlanti |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Kanada |
Kuuba |
Martinique |
Meksiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts ja Nevis |
Saint Lucia |
Saint Vincent ja Grenadiinit |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Saint-Pierre ja Miquelon |
Sint Maarten |
Trinidad ja Tobago |
Turks- ja Caicossaaret |
Yhdysvallat |
Yhdysvaltain Neitsytsaaret |