Julkaise tuotteesi
Z5738 “Top Spud Urinal"
Zurn

Z5738 “Top Spud Urinal"

Vitreous china, 0.125-0.5 gpf [0.5-1.9Lpf], high efficiency, wall hung, integral trap, washout urinal complete with 3/4” top spud connection, concealed universal retrofit wall bracket, 2” outlet connection and vandal resistant outlet straine

Compliance:

ADA Compliant, Massachusetts Approved, ASME A112.19.2/ CSA B45.1, CSA B45.1, cUPC, IPC, NPCC, Watersense Labeled, CEC Listed

Features:

  • Zurn One Ultra Low Consumption Urinal designed for optimal performance between Zurn fixture and flush valve to save water while exceeding industry performance standards
  • 0.125-0.5 gpf [0.5-1.9Lpf]
  • Vitreous china
  • High efficiency washout flushing action
  • Up to 88% water savings over standard 1.0 gpf [3.8 Lpf] system
  • 3/4” top spud
  • 2” I.P.S. outlet flange and rubber gasket with integral trap
  • 14” extended rim for handicap compliance when installed at proper height
  • Assembled with vandal resistant outlet strainer
  • Shipping Weight: 39 lbs

Keywords: u washout Urinal, mini urinal, urinal plumbing, urinal in rough plumbing, urinal mini

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitez5738
  • TuoteperheFinish Plumbing - Fixtures
  • TuoteryhmäUrinals
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2010-12-06
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)22.5
  • Leveys (tuumaa)14.5
  • Syvyys (tuumaa)14.5
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)40
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit