Julkaise tuotteesi
Z1024 Fixed Air Gap
Zurn

Z1024 Fixed Air Gap

The Zurn Z1024 fixed air gap, dura-coated cast iron with slip joint inlet and N.P.T. outlet

Features And Benefits

* Dura-Coated cast iron body with slip joint inlet and N.P.T. outlet

* Available in five sizes

* Optional galvanization

Keywords: Fixed Air Gap, Fixed Air Gap fitting, zurn Fixed Air Gap, Air Gap Fitting Zurn, Air Gap Sensor,61541, Z-1024,1024,024

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezurn-z1024
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäPlumbing Fixtures - Sanitary Washing Units
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-03-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)5.5
  • Leveys (tuumaa)4.25
  • Syvyys (tuumaa)4.25
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Waste and Vent Piping