Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Z1203-N Adjustable Horizontal Siphon Jet No Hub

Yksilöity viite: zurn-z1203-n4
Brändi: Zurn Industries
Tuoteperhe: Sanitary Components
Tuoteryhmä: Carrier Systems
Julkaisupäivä: 2011-04-01
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (12)
Adjustable, horizontal siphon jet water closet "Rigid System" with 4" No-Hub connections. Complete with Dura-Coated cast iron right hand, left hand, or double main fitting, with 2" vent, adjustable gasketed faceplate, universal floor mounted foot supports, corrosion resistant adjustable ABS coupling with integral test cap, fixture bolts, trim, and stud protectors. Rear anchor tie down and bonded "Neo-Seal" gasket.


Materiaali pääasiassa:
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu:
Valmistettu:

BIMobject-luokka: Sanitary - Accessories
Tämä tuote on saatavana:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Accessories

Nimi Arvo
Integral Finish Painted (Zurn Blue 296U)
Material Cast Iron

Zurn Industries

Properties

Nimi Arvo
Number of Vents 1
Height 16-3/4"
Width 18-1/16"
Length 19-11/16"
Inlet Standard Diameter 4"
Outlet Standard Diameter 4"
Standard Connection Diameter 4"
Approximate Weight 67 lb
Outlet Type No-Hub
Application Sanitary Component

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty