Julkaise tuotteesi
Z1715 Roof Drain
Zurn

Z1715 Roof Drain

4.8 / 5 tähteä4.8(27 arvostelua)

Type 304 (CF8) stainless steel roof drain body with galvanized cast iron combination gravel guard/flashing clamp and dome strainer.

Features:

  • Butt-weld and threaded outlet options available
  • Type 316 stainless steel body option available

Keywords: Roof Drain, galvanized cast iron, gravel guard, flashing clamp, dome strainer, Corrosion resistant, Galvanized Underdeck Clamp, Galvanized Steel Sump Receiver, Vandal-Proof Secured Top, polypropylene locking dome, roof flange, overflow drain, Perforated Stainless Steel Extension, Deck Clamp Assembly, Drain Receiver,

Tekniset tiedot
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezurn-z1715
  • TuoteperheRoof Drains
  • TuoteryhmäPrimary Roof Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-04-16
  • Painoksen numero1
  • Leveys (tuumaa)15
  • Syvyys (tuumaa)15
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliStainless steel 304
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • UNSPSC-nimiRoofing drains
  • UNSPSC-koodi30151605
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_75
  • Uniclass 2015 -kuvausRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Drains
  • OmniClass-numero23-13 41 39
  • OmniClass-nimikeRoof Drains
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka