Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme here !

I agree
;

Z5001.03 Sundara™ Reef Handwashing System, Triple Basin

Yksilöity viite: zurn-z5001-03
Brändi: Zurn Industries
Tuoteperhe: Finish Plumbing
Tuoteryhmä: Handwashing Systems
Julkaisupäivä: 2018-03-01
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (3)

The Sundara Reef offers a timeless design for commercial restroom with a wide opening, gently sweeping basin, and a broad back shelf for personal items.

FEATURES AND BENEFITS

  • Durable solid surface is scratch/stain resistance for long product life
  • Curated faucet and soap dispensers in 2 designs and 4 finishes for perfect fit and style
  • Seven designer colors to meet project needs
  • Seamless design for easy cleaning and maintenance
  • User-friendly, no-splash design for a quality user experience
  • Installs like a traditional lavatory for quick installation
  • All-in-one-box solution for fast installation and specification


Materiaali pääasiassa:
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: United States
Valmistettu:

BIMobject-luokka: Saniteetti - Altaat
UNSPSC-nimi: Sinks
UNSPSC-koodi: 30181504
Uniclass 1.4 Koodi: L7212
Uniclass 1.4 Kuvaus: Washbasins
Uniclass 2.0 Koodi: PR-31-79
Uniclass 2.0 Kuvaus: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Koodi: Ss_40_15_75_94
Uniclass 2015 Kuvaus: Wash basin systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 42 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Sinks
KaikkiLuokat Numero: 23-31 13 00
KaikkiLuokat Otsikko: Sinks
Tämä tuote on saatavana:
North America
  • Canada
  • United States

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Nimi Arvo
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1665267&tabidx=bim&company=Zurn+Industries%2C+LLC+

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Nimi Arvo
Colour White ; Snow ; Sea Shell ; Highcliffe ; Sand Storm ; Alluvium ; Frost
Depth 22 in
Height 34 in
Material Sundara® engineered solid surface
Mounting Wall Mounted
Sink Configuration Triple Basin
Width 82.6875 in

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Colour White ; Snow ; Sea Shell ; Highcliffe ; Sand Storm ; Alluvium ; Frost
Material Sundara® engineered solid surface

BIMobject®