28" x 22" Surgeon Sink with ZurnSHIELD™ GlazeZ5461-AM Single Hole Z5468-AM 8" Faucet Centers
Features:
28” [711 mm] x 22” [559 mm]
Low front rim
Keywords: Surgeon Sink, Faucet Centers, Low front rim, Concealed wall hangers, Stainless Steel Surgical Scrub Sink, Surgical Scrub Sink, Scrub Sink Station, Single Surgeon Scrub Sink, gooseneck spout, splash screen divider
Alueellinen saatavuus
| Pohjois-Amerikka |
|---|
Anguilla |
Antigua ja Barbuda |
Aruba |
Bahamasaaret |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brittiläiset Neitsytsaaret |
Caribbean Netherlands |
Caymansaaret |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikaaninen tasavalta |
El Salvador |
Grenada |
Grönlanti |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Kanada |
Kuuba |
Martinique |
Meksiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts ja Nevis |
Saint Lucia |
Saint Vincent ja Grenadiinit |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Saint-Pierre ja Miquelon |
Sint Maarten |
Trinidad ja Tobago |
Turks- ja Caicossaaret |
Yhdysvallat |
Yhdysvaltain Neitsytsaaret |