Julkaise tuotteesi
Z5955 SERIES Elongated, Commercial Heavy Duty Elongated Toilet Seat
Z5955 SERIES Elongated, Commercial Heavy Duty Elongated Toilet Seat
Z5955 SERIES Elongated, Commercial Heavy Duty Elongated Toilet Seat
Z5955 SERIES Elongated, Commercial Heavy Duty Elongated Toilet Seat
Z5955 SERIES Elongated, Commercial Heavy Duty Elongated Toilet Seat
Z5955 SERIES Elongated, Commercial Heavy Duty Elongated Toilet Seat
    Zurn

    Z5955 SERIES Elongated, Commercial Heavy Duty Elongated Toilet Seat

    Elongated, white, open front toilet seat, less cover, with stainless steel check hinge.

    Features: 

    • Injection molded for rugged, heavy duty use
    • Highly resistant to cleansers and strong chemicals
    • Stainless steel check hinge
    • ZurnSHIELD protects the seat by inhibiting the growth of stain and odor causing mold mildew and bacteria, thus reducing the amount of time, chemicals and water to clean the seat

    Keywords: Commercial Heavy Duty Toilet Seat, Fire Retardant, Commercial Toilet Seat, Heavy Duty Toilet Seat, Elongated Toilet Seats, stainless steel check hinge, open front toilet seat

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitezurn-z5955ss-el
    • TuoteperheFinish Plumbing - Fixtures
    • TuoteryhmäToilet Seats
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2014-09-29
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (tuumaa)21
    • Leveys (tuumaa)14.62
    • Syvyys (tuumaa)18.62
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliPolypropeeni
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-tarvikkeet

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka