Publier vos produits
Cabinet Esther 12 drawers, Light grey
ABA Skol

Cabinet Esther 12 drawers, Light grey

Traduit par Google,
La série de rangement Esther se compose de plusieurs modules différents sur roulettes ou sur socle. Tous les modules ont une hauteur totale de 90 cm et une profondeur de 45 cm. Corps en aggloméré avec surface en stratifié de trois couleurs différentes : bouleau, gris clair ou blanc. Les tiroirs ont des façades en stratifié haute pression disponibles en 9 couleurs différentes.
Spécification
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Spécifications techniques
  • Réference unique.7030700
  • Famille de produitsStorage
  • Groupe de produitsEsther
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)900
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)450
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireLaminé
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enLettonie
  • Poids net (Kg)65
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCCabinets
  • Code UNSPSC30161801
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 25 11 13
  • Titre OmniClassClassroom Furniture
  • Code CSI UniFormat IIE2020
  • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings