Publier vos produits
Chair Fanny, SH 38 cm
ABA Skol

Chair Fanny, SH 38 cm

Traduit par Google,
Chaise empilable en bouleau massif, avec assise et dossier recouverts de stratifié. Le stratifié est disponible en 5 couleurs différentes. Disponible en trois hauteurs d'assise différentes : 36, 38 et 52 cm, avec ou sans accoudoirs. Les accoudoirs avec protection de table rendent la chaise facile à accrocher sur le dessus de table. Peut également être complété par un repose-pieds et un rail de sécurité. Dans la même série, vous pouvez trouver la chaise Frida avec ou sans accoudoirs.
Spécification
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Spécifications techniques
  • Réference unique.7431301
  • Famille de produitsChairs
  • Groupe de produitsFanny
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)620
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)370
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireLaminé
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enLituanie
  • Poids net (Kg)3
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 25 11 13
  • Titre OmniClassClassroom Furniture
  • Code CSI UniFormat IIE2020
  • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Finlande
Islande
Norvège
Suède