Publier vos produits
School desk Malte silent HPL
ABA Skol

School desk Malte silent HPL

Traduit par Google,
Bureau d'écolier avec structure en acier peint par poudrage gris, réglable en hauteur de 70 à 100 cm. Avec pieds réglables et crochets doubles pour sacs. Le tiroir est en bouleau massif. Le couvercle du tiroir inclinable a une surface en stratifié haute pression en bouleau. Ce modèle silencieux a un fond insonorisant sur le dessous du tiroir.
Spécification
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Spécifications techniques
  • Réference unique.7855021
  • Famille de produitsTables
  • Groupe de produitsMalte
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1000
  • Largeur (mm)650
  • Profondeur (mm)580
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLaminé
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enBosnie-Herzégovine
  • Poids net (Kg)10
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 23 00
  • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment
  • Code CSI UniFormat IIE
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilité de la région

L'Europe