Publier vos produits
Student table Decibel, 180 x 80 cm
ABA Skol

Student table Decibel, 180 x 80 cm

Traduit par Google,
Une table solide adaptée à l'environnement bruyant d'une école. La surface de la table est recouverte de linoléum insonorisant Marmoleum Decibel, un matériau naturel qui réduit le son de 17 dB et qui est labellisé par l'Ecolabel nordique. Le tapis est collé sur un panneau de particules avec un bord en ABS. La base est un cadre en acier enduit de poudre grise avec des pieds réglables. Disponible en différentes tailles et différentes hauteurs.
Spécification
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Spécifications techniques
  • Réference unique.9338827
  • Famille de produitsTables
  • Groupe de produitsStudent
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)1800
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLinoléum
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enBosnie-Herzégovine
  • Poids net (Kg)37
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier