Publier vos produits
668 Series Steel City ® Floor Boxes
ABB

668 Series Steel City ® Floor Boxes

Traduit par Google,
Le nouveau boîtier de sol ultra-plat 668-S de Thomas & Betts offre une solution d'alimentation et de données haute capacité pour les sols en béton peu profonds. La boîte à 4 groupes à profil bas est fabriquée en acier embouti galvanisé. Les diviseurs de tension amovibles permettent aux utilisateurs de personnaliser les configurations de câblage en alimentant deux ou plusieurs compartiments adjacents avec un seul conduit. Les couvercles métalliques avec revêtement en poudre durable sont conçus pour s'adapter à n'importe quel décor, tandis que les anneaux de garniture en option permettent de monter les couvercles complètement au ras du sol dans les applications de carrelage ou de parquet Objet BIM hébergé par Autodesk® Seek, publié par Courtesy BIMobject®
Spécification
  • Low profile (21/2" height) for shallow concrete pours 4-gang, recessed service for a high-capacity, aesthetic floor box solution Stamped-steel box construction Removable voltage dividers between compartments enable a single conduit to feed two or more adjacent compartments Metallic covers feature durable powder-coat paint to match any decor (black, gray, brown and beige) Heavy-duty cord door in the cover latches firmly in the open position to prevent damage to cables Optional tile trim enables flush mounting for tile and wood floor applications MopTite® covers meet UL scrubwater exclusion requirements for carpet, tile and wood Largest cubic-inch capacity of any shallow, recessed 4-gang floor box Additional KOs (up to 2") on the bottom of the box enable installation flexibility Custom device panels are available — contact technical service about these offerings
Spécifications techniques
  • Réference unique.668sc
  • Famille de produitsService boxes
  • Groupe de produitsFloor boxes
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Divers
  • Code CSI MasterFormat 201426 05 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Raceway and Boxes for Electrical Systems