Publier vos produits
Air Quality Sensor Busch-Jaeger
ABB

Air Quality Sensor Busch-Jaeger

Traduit par Google,

Panneau qualité de l'air. Pour la surveillance et le contrôle de la qualité de l'air ambiant et de la température ambiante. Le capteur mesure la concentration de CO2 (390-10 000 ppm), la température (0-50 °C) et l'humidité 0-100 %) et envoie les valeurs mesurées au bus. Les grandeurs mesurées peuvent être surveillées via des valeurs seuils. Le régulateur intégré peut être utilisé pour réguler la température ambiante et activer les actionneurs de chauffage, de climatisation et de ventilation. Avec coupleur de bus KNX intégré.

Spécifications techniques
  • Réference unique.AirQuality-Sensor-Busch-Jaeger
  • Famille de produitsAir quality
  • Groupe de produitsAir quality sensor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné