Publier vos produits
Free@homeTouch_Busch-Jaeger
ABB

Free@homeTouch_Busch-Jaeger

Traduit par Google,

Pour la commande centralisée de jusqu'à 16 fonctions ABB-free@home® configurables. Pour l'affichage de messages système configurables. Une fonction principale configurable peut être déclenchée avec un geste multi-touch. Écran tactile capacitif avec surface en verre fermée. Avec régulateur de température ambiante intégré et capteur de température. En liaison avec la sonde de température 6226/T, le régulateur de température ambiante intégré peut être équipé d'une sonde à distance. Convient comme unité d'extension de régulateur de température ambiante (jusqu'à 8). Nécessite une alimentation supplémentaire 24 VDC ; par exemple 6358-101. Consommation électrique : 150 mA Taille de l'écran : 10,9 cm (4,3'') Résolution de l'écran : 480 x 854 Hauteur de montage : 8 mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.Free-at-home_Busch-Jaeger
  • Famille de produitsControl panel
  • Groupe de produitsTouch panel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)92
  • Largeur (mm)133
  • Profondeur (mm)53
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Code Uniclass 2015EF_75_40
  • Description de l'Uniclass 2015Security
  • Code CSI MasterFormat 201428 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electronic Safety and Security
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security