Publier vos produits
MISTRAL41F - Flush-mounting
ABB

MISTRAL41F - Flush-mounting

4.2 sur 5 étoiles4.2(11 Avis)
Traduit par Google,
En termes de flexibilité, de convivialité et de conception, nos unités de consommation MISTRAL41 peuvent convaincre les installateurs ainsi que les utilisateurs finaux dans tout type de système de distribution électrique dans les environnements commerciaux et résidentiels. Avec le nouveau MISTRAL Multimedia et une variété de détails innovants, la série MISTRAL41 offre le meilleur pour réaliser efficacement toutes vos idées d'installation - maintenant ou à l'avenir.
Spécification
  • Highlights Flush mounting in conventional brick and drywall installations, to fit individual requirements Reversible front covers and a wide range of accessories ensure flexibility Easy accessible interior since door opens up to 180° Box and frontal part can be ordered separately in order to avoid damage while the frontal part would be stored on the building site New version available: MISTRAL Multimedia
Spécifications techniques
  • Réference unique.MISTRAL41F-Flush-mounting
  • Famille de produitsMISTRAL
  • Groupe de produitsDistribution Enclosure
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Code UNSPSC26
  • Code Uniclass 2015Co_70_30
  • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution complexes
  • Code CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Numéro OmniClass23-35 31 00
  • Titre OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • Code CSI UniFormat IID3040
  • Titre CSI UniFormat IIDistribution Systems