Publier vos produits
Presence Tech BasicLINE Corridor_Busch-Jaeger
ABB

Presence Tech BasicLINE Corridor_Busch-Jaeger

Traduit par Google,

Pour commuter des systèmes d'éclairage qui dépendent de la luminosité et du mouvement. Portée de détection (pour une hauteur d'installation de 2,5 m, circulaire, jusqu'à 24 m de diamètre). Possibilité d'activation/désactivation supplémentaire via l'entrée du bouton-poussoir. Adaptation de la plage de détection possible grâce aux éléments de masquage inclus. Avec mode test indépendant de la luminosité pour évaluer la zone de détection. Avec affichage de détection en mode test. Avec détection de mouvement automatique. Avec adaptation automatique de la sensibilité. Possibilité de montage en combinaison avec des boîtiers d'installation intégrés et des prises d'appareils. Installation au plafond à l'aide d'une douille anti-poussière incluse. Eléments de réglage accessibles en face avant. Densité de surveillance : 215 secteurs avec 860 segments de commutation. Délai d'arrêt : env. 10 sec - 30 min ou impulsion de courte durée réglable. Télécommande possible via la télécommande de service IR 6843. Utilisation à l'extérieur possible grâce à la combinaison avec le boîtier apparent 6888

Spécifications techniques
  • Réference unique.Presence-Tech-BasicLINE-Corridor_Busch-Jaeger
  • Famille de produitsKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Groupe de produitsKNX range
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)11
  • Largeur (mm)11
  • Profondeur (mm)7
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Poids net (Kg)0.329
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Divers