Publier vos produits
RPP 750
ABB

RPP 750

Traduit par Google,
Le panneau d'alimentation à distance (RPP) configurable d'ABB aide à répondre aux exigences des applications gourmandes en énergie, offrant une surveillance et une distribution de l'alimentation inégalées avec jusqu'à 256 pôles dans une empreinte sûre, fiable et peu encombrante. Le RPP est la solution idéale pour les ingénieurs de centres de données, ce qui permet de gagner du temps pour la planification et le dessin du RPP. Le RPP configurable peut assurer une alimentation continue aux applications critiques et aider les tableautiers à réduire considérablement les coûts de certification.
Spécification
  • Main features: Incoming Current from 250A up to 1000A 2 – 4 vertical SMISSLINE modules with MCBs and Circuit Monitoring System(CMS) Can support from 64 up to 256 poles (e.g. to rack PDUs inside the server cabinets) Pre-type tested according to IEC 61439-2, certificates available for free Dynamic drawing plan and bill of material for each configuration with configuration app
Spécifications techniques
  • Réference unique.RPP-750
  • Famille de produitsRemote Power Panel (RPP)
  • Groupe de produitsPower Distribution
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Code UNSPSC26
  • Code Uniclass 2015Co_70_30
  • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution complexes
  • Code CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Numéro OmniClass23-35 31 00
  • Titre OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • Code CSI UniFormat IID3040
  • Titre CSI UniFormat IIDistribution Systems