Publier vos produits
Control and Display Tableau
ABB

Control and Display Tableau

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Traduit par Google,

Pour l'affichage de l'état de commutation, des messages d'erreur et des valeurs de mesure. À l'aide des boutons-poussoirs robustes, les consommateurs électriques peuvent être commutés manuellement, des valeurs peuvent être réglées en plus des programmes de minuterie et des scènes d'éclairage. Les alarmes peuvent également émettre un avertissement acoustique. Le boîtier mural FM simplifie le montage.

Spécification
  • The display and control tableau
    MT 701.2 with an LC display is
    suitable for:
    – displaying switching states, fault
    signals and measured values,
    – central manual switching of loads,
    – setting lightscenes and time
    programs as well as
    – giving acoustic warning signals via
    the EIB.
    Additional to the display and control
    tableau, a flush-type box, intended for
    insertion in walls is supplied as a seperate product. The display and control
    tableau is connected to the EIB via a
    bus connecting terminal.
    Up to 8 lines can be shown on the
    LC display which has 240 x 128 pixels.
    It is operated using a freely programmable menu structure.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Control-and-Display-Tableau
  • Famille de produitsKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Groupe de produitsKNX range
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)125
  • Largeur (mm)213
  • Profondeur (mm)68
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Code Uniclass 2015Ac_40_65_76
  • Description de l'Uniclass 2015Scenery controlling
  • Code CSI MasterFormat 201401 45 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Quality Control
  • Numéro OmniClass23-19 11 00
  • Titre OmniClassInformation Display Specialties
  • Code CSI UniFormat IID3060
  • Titre CSI UniFormat IIControls and Instrumentation