Publier vos produits
Gemini IP 66 Switchboard
ABB

Gemini IP 66 Switchboard

4.4 sur 5 étoiles4.4(7 Avis)
Traduit par Google,
Les tableaux de distribution Gemini sont fabriqués par co-injection, technologie et ABB est le premier fabricant à l'utiliser comme technique de moulage. Ce procédé permet d'obtenir un revêtement dur externe compact et un noyau souple interne expansé, garantissant le plus haut niveau de protection mécanique contre les chocs (IK10) sans qu'il soit nécessaire d'ajouter des substances durcissantes (fibre de verre). Gemini conserve ses caractéristiques mécaniques sur le long terme.
Spécification
  • Main Features: Mechanical features: IP66, IK10, GWT 750°C, UV and chemicals resistant RoHS compliant and 100% recyclable Available in 6 sizes and with transparent or blind door
Spécifications techniques
  • Réference unique.Gemini-IP-66-Switchboard
  • Famille de produitsSwitchboard
  • Groupe de produitsDistribution Enclosure
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Code UNSPSC26
  • Code Uniclass 2015Co_70_30
  • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution complexes
  • Code CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Numéro OmniClass23-35 31 00
  • Titre OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • Code CSI UniFormat IID3040
  • Titre CSI UniFormat IIDistribution Systems