Publier vos produits
Welcome IP Touch 7" - Busch-Jaeger
Welcome IP Touch 7" - Busch-Jaeger
    ABB

    Welcome IP Touch 7" - Busch-Jaeger

    Traduit par Google,

    Panneau de station intérieure ABB Busch-Jaeger Welcome IP Touch 7", avec démarrage et stockage de cybersécurité, prenant en charge les solutions de maison intelligente KNX et free@home et l'application de bienvenue ; connexion disponible : LAN + WiFi ou LAN + LAN, DC&PoE, avec boucle en T , Option monté en surface ou encastré disponible, en option noir ou blanc.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ip-touch-7-busch-jaeger
    • Famille de produitsWelcome
    • Groupe de produitsVideo indoor Stations
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)149.6
    • Largeur (mm)198.51
    • Profondeur (mm)36
    En rapport
    • Poids net (Kg)0.56
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code ETIMEC000779
    • Nom ETIMIndoor station door communication
    • Numéro OmniClass23-37 27 15 13
    • Titre OmniClassAudio Visual Intercoms