Publier vos produits
Welcome IP Outdoor Station IP Touch 5"- Busch-Jaeger
Welcome IP Outdoor Station IP Touch 5"- Busch-Jaeger
    ABB

    Welcome IP Outdoor Station IP Touch 5"- Busch-Jaeger

    Traduit par Google,

    ABB _ Busch-Jaeger Welcome Station extérieure vidéo IP avec écran tactile de 5 pouces, intégré avec transpondeur et clavier. Sert de terminal pour la communication avec l'écran tactile IP, l'unité de gardiennage ou la gestion immobilière.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.os-iptouch-5-desfire-ic-brushed-stainless-steel
    • Famille de produitsWelcome
    • Groupe de produitsVideo outdoor Stations
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)135
    • Largeur (mm)349
    • Profondeur (mm)29
    En rapport
    • Poids net (Kg)1.44
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code ETIMEC000355
    • Nom ETIMDoor station door communication
    • Numéro OmniClass23-37 27 15 13
    • Titre OmniClassAudio Visual Intercoms