Publier vos produits
Room Temperature Controller
ABB

Room Temperature Controller

Traduit par Google,

L'élément de commande est utilisé en conjonction avec le contrôleur FCC / S FanCoil ou le contrôleur de vanne VC / S pour le contrôle de la température.

Spécifications techniques
  • Réference unique.RoomTempreatureController
  • Famille de produitsTemperature control
  • Groupe de produitsRoom Temperature Controller
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)80
  • Largeur (mm)80
  • Profondeur (mm)15
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Poids net (Kg)92
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès