Publier vos produits
System pro E power - 185mm
ABB

System pro E power - 185mm

Traduit par Google,

Avec le système de jeux de barres System pro E Power 185 mm, la gamme de produits d'ABB s'est enrichie d'un composant essentiel. La conception du système vérifiée selon la norme CEI 61439-1/-2 est disponible en deux hauteurs et deux profondeurs. Selon le type et le nombre d'équipements, cinq largeurs de panneau différentes multiples de la largeur des modules CombiLine N sont disponibles.

Avec l'offre d'alimentation System pro E, ABB propose une nouvelle solution pour les tableaux de distribution principaux avec un courant nominal jusqu'à 6300 A et un courant de court-circuit jusqu'à 150 kA avec un système de jeu de barres arrière et 2000 A jusqu'à 75 kA avec des boîtiers vides et un système de jeu de barres de 185 mm. Toutes les exigences de l'installation en fonction du type d'installation, du degré de protection requis et des spécifications électriques et mécaniques peuvent être atteintes.

Grâce au nouveau tableau, ABB peut fournir des solutions complètes pour la distribution électrique principale dans les infrastructures et les industries, conformément au cadre réglementaire. Les domaines d'application typiques sont les aéroports, les métros, les hôpitaux, les zones industrielles et résidentielles, les ports, les tunnels, les voies ferrées, les théâtres, etc. De plus, System pro E power garantit une synergie totale avec tous les autres appareils ABB (c.-à-d. disjoncteurs boîtier moulé T et XT, disjoncteurs ouverts Emax 2) tout en étant extrêmement simples à monter et assurant une facilité de câblage.

Spécification
  • Reliable in extreme conditions 

    • Design verified according to IEC 61439-1 and -2.

    • Thanks to the tests performed on the product, the switchgear can stand a rated short-time withstand current (Icw) up to 75 kA and a Maximum rated current up to 2000A.

    • IP protection up to 55 according to IEC 60529.

    Speed up your projects 

    • Available as fully assembled, pre-assembled without copper bars and in flatpack delivery forms.

    • Design your project in ABB Connect Partner Hub Switchgear configurator.

    • All the drawings for the copper connections are available on ABB Library for registered partners 


    Affordable range

    • Main busbar in the middle to drastically reduce the amount of copper needed for connection...

    • 1000 A MBBS installable in a 400 mm depth enclosure.

    • Form 1 of segregation.

Spécifications techniques
  • Réference unique.spep-185mm
  • Famille de produitsSPEP
  • Groupe de produits185mm
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-04-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Code UNSPSC26
  • Code Uniclass 2015Co_70_30
  • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution complexes
  • Code CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Numéro OmniClass23-35 31 00
  • Titre OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • Code CSI UniFormat IID3040
  • Titre CSI UniFormat IIDistribution Systems

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne
Autriche
Hongrie
Luxembourg
Pays-Bas
République tchèque
Russie