Publier vos produits
System pro E® energy L
ABB

System pro E® energy L

Traduit par Google,
La gamme complète d'énergie System pro E® est parfaitement adaptée aux environnements commerciaux et industriels. La plate-forme comprend des armoires en tôle d'acier murales et au sol, offrant des degrés de protection contre la poussière et l'eau jusqu'à IP43 et IP55. Un aménagement intérieur commun et des jeux de barres pour l'ensemble de la plate-forme permettent aux utilisateurs d'intégrer facilement tous les types d'appareils électriques basse tension ABB, pour construire des panneaux de distribution jusqu'à 800 A. La gamme a été développée pour une configuration simple et facile et offre une flexibilité maximale au tableautier et à l'installateur, pour construire le tableau de distribution pour n'importe quelle application. System pro E® energy est simple à planifier, rapide à monter et sûr à mettre en œuvre. La gamme System pro E® energy comprend deux types d'armoires et un système de configuration interne. System pro E® energy L Des sous-répartiteurs muraux et au sol jusqu'à 800 A sur mesure et éprouvés. Livrés en kits plats, System pro E® energy L assure un degré de protection jusqu'à IP43 (IP30 sans la porte).
Spécifications techniques
  • Réference unique.System-pro-E-energy-L
  • Famille de produitsLow voltage
  • Groupe de produitsEnclosures
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-01-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Nom UNSPSCCabinets
  • Code UNSPSC30161801
  • Code Uniclass 2015Ss_70
  • Description de l'Uniclass 2015Electrical systems

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Sud