Publier vos produits
Dark Gray, Light Blue or White PVC Coated GUAT Conduit Outlet Box, 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", Ductile Iron, Zinc Plated
ABB

Dark Gray, Light Blue or White PVC Coated GUAT Conduit Outlet Box, 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", Ductile Iron, Zinc Plated

Traduit par Google,
Fonctionnalités
• Corps en fonte ductile de grade 60-45-10 et couvercles en fonte d'aluminium
• Revêtement nominal en uréthane bleu de 0,002 po (2 mil) à l'intérieur et à l'extérieur et revêtement nominal en PVC de 0,040 po (40 mil) collé à l'extérieur
• Tous les moyeux ont un minimum de cinq filetages complets, une douille intégrale et des manchons d'étanchéité à la pression
• Toutes les unités sont fournies avec une vis de mise à la terre interne et sont livrées complètes avec un couvercle en aluminium avec joint torique
• Antidéflagrant, anti-poussière, étanche à la pluie et adapté à une utilisation dans les environnements suivants. (1) Classe I, Division 1 & 2, Groupes C & D ; (2) Classe II, Division 1, Groupes E, F, G ; (3) Classe III, divisions 1 et 2 ; (4) NEMA 3, 4, 7 CD, 9 EFG.

Application
• Les boîtes de dérivation de la série GUA sont installées dans des emplacements dangereux pour protéger les conducteurs et agir comme boîte de tirage et d'épissure.
• Fournir un accès aux conducteurs pour la maintenance et les modifications futures du système
• Prises de montage pour luminaires, avec couvercles appropriés
• Pour changer de direction dans les systèmes de conduits rigides
• Joindre deux ou plusieurs morceaux de longs conduits
Spécifications techniques
  • Réference unique.tnb-003
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsConduits
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-14
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Installations

Disponibilité de la région

Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord