Publier vos produits
Thomas & Betts: 665-CI Series Steel City ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 665-CI Series Steel City ® Floor Boxes

Traduit par Google,
Le nouveau boîtier de sol en fonte Steel City® 665 offre une solution d'alimentation et de données haute capacité pour les installations au rez-de-chaussée. Cette boîte de sol de service encastrée à 4 groupes est idéale pour les applications de dalle sur terre-plein. Les diviseurs de tension amovibles permettent aux utilisateurs de personnaliser les configurations de câblage en alimentant deux ou plusieurs compartiments adjacents avec un seul conduit. Les couvertures esthétiques comportent un renfoncement pour accepter un revêtement de sol assorti au sol environnant.
  • Service encastré à 4 gangs pour une solution de boîtier de sol esthétique de grande capacité
  • Des diviseurs de tension amovibles entre les compartiments permettent à un seul conduit d'alimenter deux ou plusieurs compartiments adjacents
  • Les couvercles non métalliques robustes avec plaques de renfort en acier sont disponibles dans une grande variété de couleurs pour s'adapter à n'importe quel décor (noir, gris, marron et beige)
  • Couvertures métalliques
  • La porte de cordon séparée dans le couvercle se verrouille fermement en position ouverte pour éviter d'endommager les câbles
  • Les couvertures MopTite® répondent aux exigences d'exclusion des eaux de lavage UL pour les tapis, les carreaux et le bois
  • La plus grande capacité en pouces cubes de toutes les boîtes de sol encastrées en fonte à 4 groupes
  • Les concentrateurs en ligne de 11/4 "permettent des passages droits de grande capacité pour le câblage du communicateur
  • Des panneaux d'appareils personnalisés et des tailles de concentrateurs sont disponibles - contactez le service technique à propos de ces offres
Spécifications techniques
  • Réference unique.tnb-665-ci-series
  • Famille de produitsUnderfloor Wireways
  • Groupe de produits665-CI SERIES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-14
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

Disponibilité de la région

Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord