Publier vos produits
Thomas & Betts: 740 Series Steel City ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 740 Series Steel City ® Floor Boxes

Traduit par Google,
La nouvelle gamme de boîtes de sol en acier estampé de la série 740 est une extension des boîtes de sol en fonte des séries 640 et 840 de T&B. Les nouveaux boîtiers fournissent un service affleurant pour l'alimentation, les communications et les données. Les boîtes à plusieurs gangs permettent à l'utilisateur de placer la haute et la basse tension dans une seule boîte de sol. La série 740 peut être utilisée pour les applications de moquette ou de carrelage.
  • Disponible en version peu profonde (2 5/8") et profonde (3 5/8")
  • Listé UL et certifié CSA
  • Disponible en versions à un, deux et trois gangs
  • Les boîtes à deux et trois groupes sont fournies avec des séparateurs installés par le client
  • 16 ga. construction en acier pré-galvanisé
  • Réglable avec quatre pattes de nivellement extérieures capables d'un réglage avant le coulage de 2" et un anneau de nivellement intérieur capable d'un réglage après le coulage de 11/4"
  • Fabriqué avec une variété de KO allant de 1/2" à 11/4"
  • Les boîtes utilisent les accessoires de boîtes de sol métalliques et non métalliques de la série 640P avec la méthode d'installation unique en une étape
  • Livré avec un capuchon en acier jetable pour empêcher la pénétration de béton lors de l'installation
Spécifications techniques
  • Réference unique.tnb-740-series
  • Famille de produitsUnderfloor Wireways
  • Groupe de produits740 SERIES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-14
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

Disponibilité de la région

Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord