Publier vos produits
Thomas & Betts: E971FB Carlon ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: E971FB Carlon ® Floor Boxes

Traduit par Google,
Fonctionnalités
  • Polyvalence à trois voies pour l'alimentation, les données et les communications.
  • Le connecteur en Y (E972Y) vous permet d'alimenter des conduits parallèles de 3/4" ou d'alimenter/sortir du même côté pour une flexibilité de câblage accrue et une installation plus rapide.
  • Ports moulés en PVC et bouchons réducteurs inclus.
  • Accepte les conduits, tubes ou conduites de 1/2", 3/4" et 1".
  • Testé à l'eau de récurage UL, approuvé pour tous les types de revêtements de sol finis.
  • Permet différentes épaisseurs de coulées de béton.

Application
  • Béton étanche et adapté à toute application au niveau du sol/sous le niveau ; construction de plancher en béton ou en bois approuvée.
  • Pour les applications de carrelage et de moquette.
Spécifications techniques
  • Réference unique.tnb-e971fb
  • Famille de produitsUnderfloor Wireways
  • Groupe de produitsE971FB
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-14
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

Disponibilité de la région

Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord