Publier vos produits
TwinLine N 44
ABB

TwinLine N 44

Traduit par Google,
Le système d'armoires TwinLine N 44 marque l'entrée dans le monde de la gamme d'armoires TwinLine. Optimisé pour une utilisation flexible en tant que distribution d'énergie jusqu'à la classe de protection IP44 ainsi qu'en versions à double isolation ou mise à la terre disponibles. Les armoires sont préparées pour la configuration interne avec des modules CombiLine N montés sur châssis de montage EDF. Les accessoires sont identiques aux pièces de la gamme TwinLine N 55. Cela simplifie la planification et le stockage. TwinLine N 44 est disponible comme armoire au sol dans jusqu'à 5 largeurs de panneaux
Spécification
  • Main features Welded enclosures as floor standing cabinets in up to 5 panel widths Both protection classes: I earthed and II double insulated IP protection class: IP44 with door and IP30 without door Compliance with Standard IEC 61439-1, -2 and -3
Spécifications techniques
  • Réference unique.TwinLine-N-44
  • Famille de produitsTwinLine N 44
  • Groupe de produitsDistribution Enclosure
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Code UNSPSC26
  • Code Uniclass 2015Co_70_30
  • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution complexes
  • Code CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Numéro OmniClass23-35 31 00
  • Titre OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • Code CSI UniFormat IID3040
  • Titre CSI UniFormat IIDistribution Systems