Publier vos produits
TwinLine N 55 Double Insulated
ABB

TwinLine N 55 Double Insulated

Traduit par Google,
Avec le système TwinLine, ABB a franchi une nouvelle étape dans le domaine de la distribution électrique moderne. TwinLine N 55 a été testé selon les normes CEI 61439 et DIN EN 61439 parties 1, 2 et 3. Le système TwinLine N 55 est une gamme de produits complète, disponible dans les deux classes de protection et trois profondeurs d'armoire (profondeur de 225/275/350 mm) et le tout avec le haut degré de protection IP55. La continuité est le principe directeur de ces armoires murales et au sol pour l'assemblage de tableaux de distribution - de leur haut degré de protection à leur facilité d'installation, en passant par une gamme qui peut répondre à toutes les exigences sur le terrain.
Spécification
  • Main features Welded enclosures Rated current In up to 850A Both protection classes: I earthed and II double insulated IP protection class: IP55 with door and IP30 without door Compliance with Standard IEC 61439-1, -2 and -3
Spécifications techniques
  • Réference unique.TwinLine-N-55-Double-Insulated
  • Famille de produitsTwinLine N 55
  • Groupe de produitsDistribution Enclosures
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Code UNSPSC26
  • Code Uniclass 2015Co_70_30
  • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution complexes
  • Code CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Numéro OmniClass23-35 31 00
  • Titre OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • Code CSI UniFormat IID3040
  • Titre CSI UniFormat IIDistribution Systems