Publier vos produits
UniGear ZS2 - 36kV 31,5kA - Medium Voltage Switchgear Air Insulated
ABB

UniGear ZS2 - 36kV 31,5kA - Medium Voltage Switchgear Air Insulated

Traduit par Google,

UniGear ZS2

L'UniGear ZS2, jusqu'à 36 kV, est un appareillage de distribution primaire moyenne tension à isolation par air, adapté aux installations intérieures. Il est disponible en version monobarre ou bibarre (montage dos à dos). Dans cette dernière configuration, tous les composants essentiels sont identiques à ceux des unités monobarre, garantissant ainsi les mêmes procédures d'entretien et de maintenance. Il est entièrement conforme aux normes CEI.

Spécification
  • Benefits

    • Fully interchangeable vacuum and SF6 gas circuit breaker
    • Operational safety, circuit-breaker racking in/out with door closed
    • Indoor installation

    Typical Applications

    • Wind Farms, Power Stations
    • Transformer Stations
    • Ports, Airports, Railways
    • Shopping Centres
Spécifications techniques
  • Réference unique.unigearzs2-Medium_Voltage-Switchgear
  • Famille de produitsUniGear
  • Groupe de produitsAir Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2026-02-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireCuivre
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical fittings
  • Code UNSPSC39121311
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Description de l'Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Numéro OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Titre OmniClassElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution