Publier vos produits
UPS MegaFlex DPA
ABB

UPS MegaFlex DPA

Traduit par Google,
  • La nouvelle alimentation sans interruption (UPS) MegaFlex d'ABB est destinée aux applications telles que les centres de données qui ont des besoins en énergie élevés. MegaFlex est simple, compact et résilient - et offre l'excellente disponibilité, la fiabilité et l'efficacité qui caractérisent tous les produits de protection de l'alimentation d'ABB
Spécification
  • The MegaFlex DPA design brief included the following basic tenets: 

    • Develop, manufacture and sell a high-efficiency UPS with a rated power of 1 MW, 1.25 MW, or 1.5 MW that is suitable for large data center facilities. 
    • Standardize power distribution architectures in compliance with the Uptime Institute classification system and EN 50600. 
    • The UPS must be compact, highly energy-efficient, flexible, easy to install and maintenance needs must be predictable.
    • Battery material: lithium-ion or valve-regulated lead-acid (VRLA) batteries as external storage.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ups-megaflex-dpa
  • Date de publication2022-09-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2000
  • Largeur (mm)2235
  • Profondeur (mm)1000
En rapport
  • Poids net (Kg)1940
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie