Publier vos produits
Weather Sensor
ABB

Weather Sensor

Traduit par Google,

L'appareil détecte la vitesse du vent, la pluie, la luminosité dans 3 directions, le crépuscule, la température, le jour/nuit et la date et l'heure du signal GPS. Un transformateur de chauffage supplémentaire n'est pas nécessaire.

Spécification
  • The Weather Sensor WES/A 3.1 detects – primarily in the residential sector – wind speed, rain, brightness in three directions, twilight, temperature and the date and time using the GPS signal.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Weather-Sensor
  • Famille de produitsMetrological and Physical Sensors
  • Groupe de produitsStandard Inputs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)109
  • Largeur (mm)121
  • Profondeur (mm)227
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondairePlastique
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201434 43 23.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Automatic Weather Observation Equipment
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 15
  • Titre OmniClassWeather Rated Lighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID3060
  • Titre CSI UniFormat IIControls and Instrumentation