Appareillage à isolation gazeuse ZX0.2 (CEI)
Appareillage compact pour l’optimisation des sous-stations
ZX0.2 fait partie de la famille à succès ZX d'ABB d'appareillages de commutation intérieurs à isolation gazeuse pour le niveau de distribution primaire. Cet appareillage triphasé encapsulé résistant aux arcs est équipé d'un système de jeu de barres à isolation solide. Il s'agit d'une conception à panneau unique.
Le réservoir de gaz protège en permanence toutes les pièces haute tension à l'intérieur des influences environnementales, ce qui permet d'obtenir un appareillage pratiquement sans entretien.
La conception à accès frontal uniquement permet une installation murale ou dos à dos peu encombrante. Grâce à sa conception très compacte, il vous aide à optimiser l'agencement de votre sous-station et à réduire les coûts d'infrastructure.
Il est désormais temps de passer à un avenir plus sûr et plus durable.
En tant que leader technologique pionnier au cours des 30 dernières années, nous possédons l’expérience et les connaissances nécessaires pour préparer nos clients à l’Industrie 4.0. PrimeGear™ ZX0 a été conçu pour nos clients, réduit l'impact sur le réchauffement climatique de 99,99 % et aide les clients à se lancer dans la numérisation.
PrimeGear™ ZX0 est disponible avec isolation Dry Air ou AirPlus™. L'appareillage de commutation est également disponible sous forme de panneau éco-prêt en option pour garantir une flexibilité maximale, vous permettant d'acheter avec du SF 6 à l'intérieur qui pourra être facilement rechargé avec AirPlus à l'avenir.
Il est tourné vers l’avenir, prêt à accompagner la digitalisation de vos opérations. Les capteurs de courant et de tension ainsi que les fonctionnalités de surveillance et de diagnostic à distance vous fournissent des informations à portée de main, que ce soit sur site, avec notre solution sur site, ou ailleurs, via notre solution basée sur le cloud.
Tous les panneaux sont testés de routine et remplis de gaz en usine. Il n’est donc pas nécessaire de recourir à des installations de gaz sur place.