Publier vos produits
Asher Toilet Pan
Asher Toilet Pan

    Asher Toilet Pan

    Traduit par Google,

    La cuvette de toilette Asher est la solution parfaite pour votre salle de bain. Sa forme lisse et arrondie se marie parfaitement avec nos boutons de chasse d'eau encastrés et nos boutons de toilettes Zaaha .

    La fonctionnalité est améliorée grâce à la puissante fonctionnalité de chasse d'eau tornade, soigneusement dissimulée dans la poêle pour un nettoyage supérieur.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.asher-toilet-pan
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsAsher
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)450
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)560
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Matériel secondairePE/PP
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)33.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC suites
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets