Publier vos produits
Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm
Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm
Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm
Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm

    Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm

    3.6 sur 5 étoiles3.6(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Il est temps de se détendre avec l'invitante baignoire Azul dos au mur. Cette pièce maîtresse de salle de bain magnifiquement présentée a été conçue pour faire sensation avec une construction en acrylique très durable qui intègre des pieds en métal réglables.

    L'Azul est doté d'un trop-plein intégré qui se connecte facilement au bouchon de vidange. Sa surface lisse assure une expérience de bain supérieure.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.azul-acrylic-back-to-wall-freestanding-bath-1650mm
    • Famille de produitsBaths
    • Groupe de produitsAzul
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)580
    • Largeur (mm)1650
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)110
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs