Publier vos produits
Ellis Butt Door Hinge 100mm
Ellis Butt Door Hinge 100mm
Ellis Butt Door Hinge 100mm
Ellis Butt Door Hinge 100mm
Ellis Butt Door Hinge 100mm
Ellis Butt Door Hinge 100mm
Ellis Butt Door Hinge 100mm
Ellis Butt Door Hinge 100mm
Ellis Butt Door Hinge 100mm
Ellis Butt Door Hinge 100mm

    Ellis Butt Door Hinge 100mm

    Traduit par Google,

    La charnière à paumelle Ellis tire parti de la conception traditionnelle des charnières pour offrir une solution de pose de porte de qualité supérieure. Fonctionnalité et durabilité sont les maîtres mots de l'Ellis, qui démontre également comment les plus petits détails esthétiques peuvent parfois avoir un impact considérable.

    Fabriquée en acier inoxydable, cette charnière de porte convient à toutes les portes et placards et apportera une touche de sécurité à votre intérieur.

    Veuillez noter:

    Ce produit est vendu par paire et les vis de fixation sont fournies.

    Caractéristiques:

    – PVD (Dépôt physique en phase vapeur)
    – Construction en acier inoxydable 304

    Dimensions:

    – Hauteur : 100 mm
    – Largeur : 76 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ellis-butt-door-hinge-100mm
    • Famille de produitsHardware
    • Groupe de produitsEllis
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)107
    • Largeur (mm)76
    • Profondeur (mm)14
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.57
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Description de l'Uniclass 2015General hardware
    • Numéro OmniClass23-21 19 17 13
    • Titre OmniClassCasework Component Hardware