Publier vos produits
Ellis Flush Door Hinge 130mm
Ellis Flush Door Hinge 130mm
Ellis Flush Door Hinge 130mm
Ellis Flush Door Hinge 130mm
Ellis Flush Door Hinge 130mm
Ellis Flush Door Hinge 130mm

    Ellis Flush Door Hinge 130mm

    Traduit par Google,

    En fournissant une solution de ferrure de porte impeccable, la charnière de porte Ellis Flush est la perfection du design. Complétant votre espace jusqu'au plus bel aspect avec une fluidité et une fonctionnalité uniques, l'Ellis prouve à quel point les plus petits détails ont parfois le plus grand impact.

    Fabriquées en acier inoxydable et adaptées à toutes les portes et placards, ces charnières affleurantes installent la confiance dans votre maison.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ellis-flush-door-hinge-130mm
    • Famille de produitsHardware
    • Groupe de produitsEllis
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)130
    • Largeur (mm)79
    • Profondeur (mm)14
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.57
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Description de l'Uniclass 2015General hardware
    • Numéro OmniClass23-21 19 17 13
    • Titre OmniClassCasework Component Hardware