Publier vos produits
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer

    Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer

    Traduit par Google,

    Le mitigeur sur plan Elysian, au design épuré et sophistiqué, offre un contrôle précis de la température et de la pression, optimisant ainsi la fonctionnalité de votre salle de bain. Son style minimaliste, installé sur plan, crée une ambiance harmonieuse et esthétique.

    Offrant une polyvalence exceptionnelle, le mitigeur utilise une technologie innovante de cartouche céramique pour permettre un contrôle précis du débit d'eau.

    Notre technologie Infiniti offre la flexibilité et la commodité de pouvoir changer vos poignées après l'installation de la tuyauterie brute, sans endommager l'étanchéité ni le carrelage, si vous changez d'avis sur le style de finition de votre robinetterie.

    Caractéristiques:

    – Contrôle précis de la température
    – Contrôle précis de la pression
    – Le système de coloration électrolytique PVD ABI HeatShield offre une finition plus résistante à la corrosion tout en restant respectueux de l'environnement.

    Dimensions:

    – Longueur de la poignée du mixeur : 110 mm
    – Diamètre de la plaque arrière : 62 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.elysian-bench-mounted-minimal-mixer
    • Famille de produitsTapware
    • Groupe de produitsElysian
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)40
    • Largeur (mm)60
    • Profondeur (mm)118
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.94
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCRégulateur de débit
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Numéro OmniClass23-31 11 15 11
    • Titre OmniClassSink Cartridge Faucets