Publier vos produits
Elysian Thermostatic Shower Mixer
Elysian Thermostatic Shower Mixer
Elysian Thermostatic Shower Mixer
Elysian Thermostatic Shower Mixer
Elysian Thermostatic Shower Mixer
Elysian Thermostatic Shower Mixer

    Elysian Thermostatic Shower Mixer

    Traduit par Google,

    Le mitigeur thermostatique de douche Elysian équilibre de manière experte l'eau chaude et froide pour maintenir une température d'eau confortable et constante dans votre douche.

    Il est doté d'une vanne thermostatique qui permet un contrôle précis de la température par simple rotation du cadran et empêche toute fluctuation soudaine de température.

    Fabriqué en acier inoxydable 304 durable, ce mélangeur à fonction unique accueille une seule sortie qui peut être utilisée pour une douche à main, une pomme de douche ou un bec.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.elysian-thermostatic-shower-mixer
    • Famille de produitsTapware
    • Groupe de produitsElysian
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)130
    • Largeur (mm)80
    • Profondeur (mm)142
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)1.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCRégulateur de débit
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Numéro OmniClass23-27 31 29 15
    • Titre OmniClassThermostatically Controlled Mixing Valves