Publier vos produits
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set

    Finley Shower Rail Set

    4.6 sur 5 étoiles4.6(10 Avis)
    Traduit par Google,

    Avec un design magnifiquement épuré et minimaliste qui intègre commodément l'inverseur de douche, l'ensemble de douche Finley enrichit facilement les espaces de salle de bain. Éliminant le besoin d'installations murales supplémentaires, tout en restant fonctionnel et rassurant, le design tout-en-un de Finley apportera une sophistication élégante à votre salle de bain.

    D'un simple tour de la poignée d'inverseur, vous pouvez passer sans effort de la pomme de douche à effet de pluie uniformément répartie à la commodité d'une douche à main. Ensemble de douche complet axé sur l'innovation en matière de design, le Finley se démarque des conventions pour offrir une expérience de douche supérieure.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.finley-shower-rail-set
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsFinley
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1010
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)570
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)4.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Description de l'Uniclass 2015Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures