Publier vos produits
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler

    Floor Mounted Bath Filler

    Traduit par Google,

    Apportez une touche d'élégance architecturale à votre salle de bain avec notre robinetterie sur pied. Ses courbes harmonieuses et sa base ronde minimaliste créent un point focal saisissant dans toute salle de bain.

    Grâce à notre système unique de coloration électrolytique PVD de qualité industrielle et à notre garantie structurelle de 25 ans, vous avez l'assurance que cette pièce de qualité conservera son aspect impeccable pendant de nombreuses années.

    Dimensions:

    – Hauteur : 948 mm
    – Portée du bec : 255 mm
    – Diamètre de la plaque de base : 140 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.floor-mounted-bath-filler
    • Famille de produitsTapware
    • Groupe de produitsABI
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)948
    • Largeur (mm)140
    • Profondeur (mm)337
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)2.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets