Publier vos produits
Glass Cleaner with Drain
Glass Cleaner with Drain
Glass Cleaner with Drain
Glass Cleaner with Drain
Glass Cleaner with Drain
Glass Cleaner with Drain

    Glass Cleaner with Drain

    Traduit par Google,

    Fabriqué en acier inoxydable 304, notre nettoyeur de vitres avec bonde est conçu pour accompagner notre mini-robinet filtrant et comprend une bonde frontale et un insert pour nettoyeur de vitres. Il est conçu pour être raccordé à une source d'eau pour vous permettre de vider et de nettoyer votre verre ou votre tasse.

    Notre nettoyant pour vitres avec drain est disponible en cinq finitions pour une cohérence esthétique avec votre mini robinet filtrant et convient à une installation sur plan ou sous plan.

    Veuillez noter:
    – Ce nettoyeur de vitres avec drain est compatible avec notre mini robinet filtrant à eau , qui est vendu séparément.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.glass-cleaner-with-drain
    • Famille de produitsKitchen Accessories
    • Groupe de produitsABI
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)104
    • Largeur (mm)145
    • Profondeur (mm)145
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)1.55
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Classification IFCTerminal déchets
    • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25_98
    • Description de l'Uniclass 2015Waste traps
    • Numéro OmniClass23-17 19 11
    • Titre OmniClassHardware for Doors