Publier vos produits
Henderson Wall-Mounted Basin 1500mm
Henderson Wall-Mounted Basin 1500mm

    Henderson Wall-Mounted Basin 1500mm

    Traduit par Google,

    Compact et élégant, le lavabo mural Henderson se distingue par son design rectangulaire pointu et complété par des propriétés de résistance considérables, tandis que sa surface solide assure sa durabilité remarquable.

    Ce lavabo mural a été spécialement conçu pour que la cuvette soit positionnée à gauche ou à droite, selon les préférences personnelles, avec beaucoup d'espace de banc pour compléter un meuble-lavabo révélateur. Idéal pour les salles de bains de taille généreuse, le Henderson impressionnera facilement, tandis que son matériau Solid Surface garantit que son éclat esthétique pourra être conservé dans le futur.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.henderson-wall-mounted-basin-1500mm
    • Famille de produitsWall Mount Basins
    • Groupe de produitsHenderson
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)300
    • Largeur (mm)1500
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalSurface solide
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)70
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numéro OmniClass23-31 13 11
    • Titre OmniClassSingle Sinks