Publier vos produits
Jai Single Kitchen Sink 880mm
Jai Single Kitchen Sink 880mm
Jai Single Kitchen Sink 880mm
Jai Single Kitchen Sink 880mm
Jai Single Kitchen Sink 880mm

    Jai Single Kitchen Sink 880mm

    Traduit par Google,

    L'évier de cuisine simple Jai est une œuvre d'art inspirée de l'évier Seba. Il dispose d'un compartiment de drainage supplémentaire et est équipé du système de coussin de détection d'eau d'ABI pour amortir le bruit de l'impact de l'eau pendant l'utilisation.

    Jai est construit en acier inoxydable 304 (1,2 mm d'épaisseur) à l'aide d'une soudure de rayon de 10 mm pour garantir une accumulation minimale et un nettoyage facile.

    Conçu pour une installation facile au-dessus ou au-dessous du banc.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.jai-single-kitchen-sink-880mm
    • Famille de produitsKitchen Sinks
    • Groupe de produitsJai
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    • Largeur (mm)880
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)12.66
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Description de l'Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 13
    • Titre OmniClassDual Sinks