Publier vos produits
Kalista Ceramic Single Sink
Kalista Ceramic Single Sink
Kalista Ceramic Single Sink

    Kalista Ceramic Single Sink

    Traduit par Google,

    Avec la possibilité d'être installé comme évier encastré ou sur plan, le Kalista sophistiqué offre la possibilité d'embellir instantanément n'importe quel espace de cuisine grâce à son esthétique élégante.

    Sa construction unique en céramique émaillée blanche résistante aux rayures garantit une durabilité impressionnante tout en aidant à maintenir une hygiène extrême. Ces qualités, associées à une finition brillante anti-âge, signifient que votre évier de cuisine restera un bel objet central pendant de nombreuses années.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kalista-ceramic-single-sink
    • Famille de produitsKitchen Sinks
    • Groupe de produitsKalista
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    • Largeur (mm)545
    • Profondeur (mm)475
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)24.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Description de l'Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 13
    • Titre OmniClassDual Sinks