Publier vos produits
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round

    Marli Bottle Trap Round

    Traduit par Google,

    Le piège à bouteilles rond Marli est un accessoire de salle de bain minimaliste et adapté aux plombiers. Avec une hauteur et une profondeur réglables, Marli garantit que toutes les différences sur site peuvent être facilement prises en compte.

    Marli est facile à installer et possède une taille de filetage standard. Sa tuyauterie est découpée sur mesure en fonction du retrait par rapport au mur ou de la hauteur par rapport à la vasque. Cela garantit un processus d’installation sans effort pour votre artisan pendant la phase de configuration.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.marli-bottle-trap-round
    • Famille de produitsWastes
    • Groupe de produitsMarli
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)228
    • Largeur (mm)62.5
    • Profondeur (mm)132
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)1.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal déchets
    • Code Uniclass 2015Co_50_20_20
    • Description de l'Uniclass 2015Wastewater collection networks
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles